SACC-CI-M12MST-4CON-L180 TOR SHX
-
Держатель контактов
1239189
Держатель контактов, Мощность, 4-контактный, Штырь, прямое, M12, T-кодирование, Выводы под пайку (THR), Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Для компактных устройств: высокая эффективность при небольших габаритах
Сокращение затрат на монтаж благодаря приборным соединителям из двух частей
В наличии упаковка для автоматизированного монтажа Pick&Place
В наличии все распространенные схемы расположения контактов и кодировки
Простота интегрирования в устройство благодаря механическим винтовым соединениям портов с винтовым креплением, запрессованным контуром или для интеграции напрямую в переднюю панель
Дополнительное уплотнение с неподключенным устройством