LDM- 12- 24DC
-
Вставной модуль
2833686
Штекерный модуль с безынерционным диодом и желтым светодиодом, устанавливается на PR1 и PR2, полярность: A1-, A2+ (японский стандарт), входное напряжение: 12 - 24 В DC ± 20 %
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Защита от неправильного подсоединения с помощью механического кодирования
Затухание индуктивного обратного напряжения обмотки