EMT (62X10)R YE CUS - Вставная табличка
0830252

Вставная табличка, для обозначения модулей Inline от Phoenix Contact, возможен заказ: построчно, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: вставить, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 62 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

EMT (62x10)R YE, желтая вставная табличка, для обозначения модулей Inline от Phoenix Contact
Благодаря специальной форме вставные таблички EMT (62x10)R оптимально подходят для модулей Inline от Phoenix Contact
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Услуги по маркировке: Phoenix Contact наносит индивидуальную маркировку на любые маркеры EMT ... по вашим данным