ME 22,5 PLATE-MSTBO GN - Вкладыш
2200414

Корпус для установки на монтажную рейку, Вставные пластины для верхней части ME ME...OTP...MSTBO..., ширина: 20 мм, высота: 54 мм, глубина: 4,75 мм, цвет: зеленый (аналогично RAL 6021)

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Простой монтаж без использования инструмента
Пластмасса стандарта UL94 V0: для повышенных требований по горючести