FB-12SP ISO
-
Устройство сопряжения
2316312
Устройство сопряжения в окружении зоны 1 для полевой шины Foundation и PROFIBUS PA с клеммными соединениями для 12 тупиковых отводов с устройствами полевой шины.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Защита от короткого замыкания с ограничением тока на каждое ответвление
Три зоны изоляции: тупиковые отводы 1–4, 5–8 и 9–12.
Отсутствие проблем с радиусом изгиба кабеля за счет штекерной конфигурации только на одной стороне
Подключение до 12 полевых устройств Foundation или PROFIBUS PA в окружениях зоны 0/1
Предварительно монтированный нагрузочный резистор