The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

WMS 50,8 (EX80)R BK CUS - Tермоусадочный кембрик
0800735

Tермоусадочный кембрик, рулон, черный, диапазон диаметра кабеля: 16,9 ... 50,8 мм: определяется пользователем, с отверстиями или прорезями, тип монтажа: насаживание

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Отдельные таблички можно заказать максимальной длины до 30 мм
UL 224 (125 °C, 600 В, All tubing)
CSA.C22.2 № 198.1 (125 °C, 600 В, All tubing)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531