WMS 12,7 (EX20)R YE CUS
-
Tермоусадочный кембрик
0800719
Tермоусадочный кембрик, рулон, желтый, диапазон диаметра кабеля: 4,2 ... 12,7 мм: определяется пользователем, с отверстиями или прорезями, тип монтажа: насаживание, высота текстового поля: 30000 мм, ширина текстового поля: 20 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Отдельные таблички можно заказать максимальной длины до 30 мм
UL 224 (125 °C, 600 В, All tubing)
CSA.C22.2 № 198.1 (125 °C, 600 В, All tubing)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531