PRC 35 SEAL 16-21 SET 25 - Уплотнение
1461457

Уплотнение , Серия изделий: PRC 35, цвет: черный, мин. диаметр кабеля: 16 мм, макс. диаметр кабеля: 21 мм

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Сокращение монтажного размера на 75 % по сравнению с промышленными штекерными соединителями той же мощности
Возможность разблокировки фиксатора при помощи инструмента или вручную
Возможность применения в условиях высокого содержания соли в воздухе и прямого воздействия солнечных лучей
Оптимальное решение для применения в помещениях и под открытым небом благодаря использованию устойчивых к атмосферным воздействиям материалов