За процедуру поверки трансформаторов тока взимаются установленные федеральными законами сборы, которые исчисляются в зависимости от величины расчетного тока в первичном контуре.
PACT MCR-V2C-10036-129
-
Трансформатор тока
2277527
Допускающий официальную поверку шинный трансформатор, первичный ток на выбор 500...2500 А АС; вторичный ток 5 А АС; класс точности на выбор 0,2 / 0,2S или 0,5 / 0,5S, номинальная мощность на выбор. Опционально: Поверка трансформатора и разработка локальных сертификатов.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Номинальный первичный ток Ipn: 0...(400...4000) A
Размер шины: 3 x 100 x 12 мм