PACT MCR-V2-8015-105-1600-5A-1
-
Трансформатор тока
2276324
Шинный трансформатор, первичный ток 1600 А АС; вторичный ток 5 А АС; класс точности 1; номинальная мощность 15 ВА.
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Current transformer |
Расчетное напряжение изоляции | 1 кВ (Фаза/нейтраль) |
Общая информация | |
Допускает официальную поверку | нет |
Вид преобразователя | Шинный трансформатор тока |
Трансформатор тока | |
Расчетная мощность | 15 ВА |
Номинальный ток термической стойкости | Ith = 60 * In |
Номинальный длительный ток термической стойкости | Id = 1,2 * In |
Номинальный импульсный ток | Idyn = 2,5 * Ith |
Номинальная частота fN | 50 Гц |
60 Гц | |
Номинальный первичный ток Ipn | 0 A ... 1600 A |
Допускает официальную поверку | нет |
Вид преобразователя | Шинный трансформатор тока |
Сигнал | |
Номинальный вторичный ток Isn | 5 A AC |
Коэффициент ограничения максимального тока | FS 5 |
Класс точности | 1 |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение гибкого провода | 2x 2,5 мм² ... 4 мм² (Вторичные клеммы) |
Размеры изделия | |
Ширина | 30 мм |
Высота | 132 мм |
Глубина | 105 мм |
Размеры изделия при альтернативном способе монтажа | |
Ширина | 105 мм |
Высота | 132 мм |
Глубина | 30 мм |
Медная шина | |
Ширина | 80 мм |
Высота | 15 мм |
Медная шина 2 | |
Ширина | 60 мм |
Высота | 10 мм |
Медная шина 3 | |
Ширина | 50 мм |
Высота | 10 мм |
Круглый провод | |
Диаметр | 61 мм |
Цвет | черный (RAL 9005) |
Материал корпуса | PA 6.6 |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 40 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 40 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | Эксплуатация только в помещениях, без выпадения конденсата |
Класс изоляционного материала | E |
Стандарты / нормативные документы | EN 50178 |
EN 61869 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Номер артикула | 2276324 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | CMMA11 |
Страница каталога | Стр. 229 (C-5-2017) |
GTIN | 4046356502931 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 467 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 443,2 g |
Номер таможенного тарифа | 85043129 |
Страна происхождения | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Преимущества для вас
Номинальный первичный ток Ipn: 0...(400...2500) A
Диаметр круглого проводника: Ø 61 мм
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg