TMCP 1 M1 300 10,0A - Термомагнитный защитный выключатель
0915836

Автоматические выключатели с тепловыми и электромагнитными расцепителями, 1-полюсные, полуинертного типа, 1 замыкающий контакт и 1 размыкающий контакт

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Возможность индивидуальной подгонки благодаря защитным штекерам
Коммутация более высоких параметров пускового тока при помощи характеристики M1
Высокая прозрачность оборудования благодаря встроенному контакту дистанционной сигнализации
Быстрый ввод в эксплуатацию без замены деталей после неисправности благодаря возможности повторного включения