TMC 1 F1 100 3,0A - Термомагнитный защитный выключатель
0914112

Термомагнитный защитный выключатель, 1-контактный, тип подключения: Винтовые зажимы, номинальный ток: 3 A, характеристика срабатывания: F1 (быстродействующий), тип предохранителя: Автомат, тип монтажа: Монтажная рейка: 35 мм, расчетный ток: 3 A

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия