TMC 1 F1 100 10,0A
-
Термомагнитный защитный выключатель
0914167
Термомагнитный защитный выключатель, 1-контактный, тип подключения: Винтовые зажимы, номинальный ток: 10 A, характеристика срабатывания: F1 (быстродействующий), тип предохранителя: Автомат, тип монтажа: Монтажная рейка: 35 мм, расчетный ток: 10 A
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | TMC |
| Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, неразъемный |
| Полюсов | 1 |
| Количество точек подключения | 4 |
| Количество рядов | 2 |
| Количество каналов | 1 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Тип предохранителя | Автомат |
| Общая информация | |
| Pасчетное напряжение | 65 В DC |
| Номинальный ток IN | 10 A |
| Расчетное импульсное напряжение | 2,5 кВ |
| Сопротивление изоляции Riso | > 100 МОм (500 В постоян. тока) |
| Вспомогательный электроконтур | 240 В AC / 1 A (с малой индукцией) |
| 65 В AC / 1 A (с малой индукцией) | |
| Тип срабатывания | TM (термомагнитный) |
| Сопротивление прибора | 0,022 Ом |
| Измеренная коммутационная способность короткого замыкания Icn | 2500 A (32 В DC) |
| Коммутационная способность короткого замыкания | 2000 A (UL 1077: 65 В DC) |
| Электрическая прочность | 3000 В AC (Область срабатывания) |
| 3000 В AC (От основного к вспомогательному электроконтуру) | |
| Макс. кол-во коммутационных циклов | 10000 (при 1 x In, индукт.) |
| Предохранитель | F1 (быстродействующий) |
| Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт |
| Индикатор / дистанционная сигнализация | |
| Наименование, подключение | Вспомогательный контакт |
| Рабочее напряжение | 240 В AC |
| 65 В DC | |
| Рабочий ток | 10 A AC (с малой индукцией) |
| Главный контакт | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Резьба винтов | M3 |
| Момент затяжки | 0,6 ... 0,8 Нм |
| Длина снятия изоляции | 12 мм |
| Калиберная пробка | A3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 6 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 4 мм² |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| 2 жестких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 0,75 мм² |
| 2 гибких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 0,75 мм² |
| 2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 1 мм² |
| 2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
| Номинальный ток | 10 A |
| Вспомогательный контакт | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Резьба винтов | M3 |
| Момент затяжки | 0,6 ... 0,8 Нм |
| Длина снятия изоляции | 12 мм |
| Калиберная пробка | A1 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| 2 жестких провода одинакового сечения | 0,2 м² ... 0,75 м² |
| 2 гибких провода одинакового сечения | 0,2 м² ... 0,75 мм² |
| 2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 0,5 мм² |
| 2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 0,75 мм² |
| Главный контакт | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Резьба винтов | M3 |
| Момент затяжки | 0,6 Нм ... 0,8 Нм |
| Длина снятия изоляции | 12 мм |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 6 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 10 |
| 2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 4 мм² |
| Вспомогательный контакт | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Резьба винтов | M3 |
| Момент затяжки | 0,6 Нм ... 0,8 Нм |
| Длина снятия изоляции | 12 мм |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| Чертеж |
|
| Ширина | 12,5 мм |
| Высота | 82,5 мм |
| Глубина | 96 мм |
| Цвет | черный (RAL 9005) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-2 |
| Группа изоляционного материала | II |
| Изоляционный материал | PA66 |
| Механические данные | |
| Открытая боковая стенка | Нет |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP30 (Область срабатывания) |
| IP20 (Участок подсоединения) | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 60 °C |
| Определение влажности | 240 ч, 95 % ОВ, 40 °C |
| Стандарты/нормативные документы | EN 60934 |
| Стандарты/нормативные документы | UL 1077 |
| Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
| Номер артикула | 0914167 |
| Упаковочная единица | 6 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | 04 |
| Ключ изделия | CLA121 |
| GTIN | 4017918008840 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 65,05 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 65,05 g |
| Номер таможенного тарифа | 85362010 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 58fbd11c-f4b5-4025-ada9-cee98c5baef8 |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 3,786 кг CO2e |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
EB 80-12 - Гребенчатая перемычка 3009338
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201358
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201028
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-рейка перфорацией 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
E/UK 1 - Концевой фиксатор 1201413
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Отвертка 1212602
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg