TMC 1 F1 100 0,8A - Термомагнитный защитный выключатель
0914060

Термомагнитный защитный выключатель, 1-контактный, тип подключения: Винтовые зажимы, номинальный ток: 0,8 A, характеристика срабатывания: F1 (быстродействующий), тип предохранителя: Автомат, тип монтажа: Монтажная рейка: 35 мм, расчетный ток: 0,8 A

Подробная информация о продукте






Совместимые изделия