TCP 7,5/DC32V - Тепловой защитный выключатель
0700007

Тепловой защитный выключатель, 1-контактный, номинальный ток: 7,5 A, номинальное напряжение: 32 В, характеристика срабатывания: термический, тип предохранителя: Автомат, тип монтажа: на основной элемент, расчетный ток: 7,5 A

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Быстрый ввод в эксплуатацию без замены деталей после неисправности благодаря возможности повторного включения
Простое переоборудование имеющихся установок с плоскими автомобильными предохранителями благодаря идентичной схеме расположения штекеров
Простая идентификация значения номинального тока при помощи цветовой маркировки