The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

TCP 32DC/5A F - Тепловой защитный выключатель
1499939

1-канальный, термический автоматический выключатель для защиты потребителей до 32 В пост. тока в случае перегрузки. Тип предохранителя: безынерционный. Вставляется в клеммы для предохранителей и интерфейсы для плоских штекерных предохранителей формы C в соответствии со стандартом ISO 8820-3. С фиксированным номинальным током: 5 A

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Быстрый ввод в эксплуатацию без замены деталей после неисправности благодаря возможности повторного включения
Простое переоборудование имеющихся установок с плоскими автомобильными предохранителями благодаря идентичной схеме расположения штекеров
Простая идентификация значения номинального тока при помощи цветовой маркировки