SAC-M12T/2XM12 CAN
-
Т-распределитель
1507793
Т-распределитель, CANopen®, DeviceNet™, 5-контактный, Штекеры прямое M12, кодирование: A, к Гнездо прямое M12, кодирование: A и Гнездо прямое M12, кодирование: A
Подробная информация о продукте
Тип изделия | T-образный распределитель |
Тип датчика | CANopen® |
Полюсов | 5 |
Количество подключаемых кабелей | 2 |
Экранирован. | нет |
Механические ключи | A |
Тип резьбы | M12 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Сопротивление изоляции | ≥ 1 ГОм |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
60 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A |
Испытательное напряжение | 1500 В |
Тип сигнала/категория | CANopen® |
DeviceNet™ |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Чертеж |
|
Длина | 56,4 мм |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, уплотнение | витон |
Материал корпуса ручки | PUR |
Материал, контакт | Сплав меди |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | PUR |
Материал резьбового соединения | латунь, никелированный |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое M12 |
Вид кодировки | A |
Подключение 2 | |
Конструкция | Гнездо прямое M12 |
Вид кодировки | A |
Подключение 3 | |
Конструкция | Гнездо прямое M12 |
Вид кодировки | A |
Тип сигнала/категория | CANopen® |
DeviceNet™ |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 80 °C (вилка / розетка) |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
Номер артикула | 1507793 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | AF1GAA |
Страница каталога | Стр. 424 (C-4-2015) |
GTIN | 4017918900397 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 37,4 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 35 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg