The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

QPD T 4PE1,5 3X5-10 BK - Т-распределитель
1414753

Т-распределитель, тип подключения: Подключение IDC, полюсов: 4+PE, 0,5 мм2 ... 1,5 мм2, 690 В, 17,5 A, PA, черный, с тремя гайками QUICKON, кодирование: Кодированный профиль, наружный диаметр проводника: 6 мм ... 10 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Инновации и экономия пространства - разъем для быстрого подключения QUICKON для экономии до 80 % пространства при подсоединении на месте
Высокая прочность: корпуса с классом защиты IP68/IP69K и IK07 для широкой области применения
Надежное соединение благодаря механическому кодированию от неправильного подключения и защите от прикосновений в соответствии с DIN EN 0105
Гибкость и компактность - благодаря внутреннему соединению контактов возможно использовать H- и T-образные разветвители для создания отводов магистрали или в качестве звездной скрутки