HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - Световод
1082300

Вертикальный световод 4 мм, прозрачный, со сферической головкой линзы 5,2 мм, монтаж для толщины стенок от 1 мм, из поликарбоната (UL 94-V0), встраиваемая длина 45 мм, водонепроницаемый, IP68 (EN 50529)

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Оптоволоконные кабели оптимально соответствуют корпусам для электроники
Устойчивость к электростатическим разрядам
Обработка корпуса на заказ
Возможность простой визуальной индикации состояния и диагностики