CUC-IND-C1ZNI-S/R4QE8 - Штекерный соединитель RJ45
1406333

Штекерный соединитель RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, 10 Гбит/с, материал: Цинковый сплав, тип подключения: IDC, сечение проводников: AWG 26- 24, кабельный отвод: прямое, Высокая вибростойкость; экранирование 360°; монолитное исполнение; не требует использования специального инструмента

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия