VAL-MS 1000DC-PV-ST/4
-
Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 2
1019121
Запасной штекерный модуль для комбинированных разрядников PV серии VAL-MS 1000DC-PV-...
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Повышенная безопасность благодаря соблюдению стандарта EN 50539-11
Надежный контакт благодаря встроенной задвижке
Простая замена благодаря вставным разрядникам
Оптимальная защита преобразователя тока благодаря низкому уровню срабатывания защиты
Целенаправленная замена неисправных штекеров благодаря оптической индикации состояния
Защита от неправильного подсоединения благодаря кодировке на штекере и базовом элементе