PT 4-EX(I)-24DC-ST
-
Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений
2839253
Защитный штекер РТ, со схемой защиты 4-проводной сигнальной цепи без потенциала земли. Номинальное напряжение 24 В DC
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | PLUGTRAB PT |
| Класс испытания согл. МЭК | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Конструкция | Штекер |
| Полюсов | 4 |
| Разрядник проверяется с помощью CHECKMASTER с программным обеспечением версии не ниже: | начиная с ред. SW 1.00 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Номинальное напряжение UN | 24 В DC |
| Тип подключения | Винтовые зажимы (вместе с базовым элементом) |
| Резьба винтов | M3 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Максимальная внутренняя емкость Сi | 1,1 нФ |
| Макс. внутренняя индуктивность Li | 1 мГн |
| Максимальный входной ток Ii | 500 мА (T4 / ≤ 80 °C) |
| 500 мА (T5 / ≤ 55 °C) | |
| 500 мА (T6 / ≤ 40 °C) | |
| макс. входное напряжение Ui | 30 В DC |
| макс. входная мощность Pi | 850,00 мВт (T4 / ≤ 80 °C) |
| 700,00 мВт (T5 / ≤ 55 °C) | |
| 700,00 мВт (T6 / ≤ 40 °C) | |
| Максимальное значение внутренней постоянной времени t (Ri/Li) | ≤ 10 мкс |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (T4) |
| -40 °C ... 55 °C (T5) | |
| -40 °C ... 40 °C (T6) |
| Чертеж |
|
| Ширина | 17,7 мм |
| Высота | 44,8 мм |
| Глубина | 51,7 мм |
| Горизонтальный шаг | 1 TE |
| Ширина комбинированного модуля | 17,7 мм |
| Комбинированный модуль, высота | 90 мм |
| Комбинированный модуль, глубина | 65,5 мм |
| Цвет | синий (RAL 5015) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Материал корпуса | PA 6.6 |
| Механические данные | |
| Открытая боковая стенка | Нет |
| Направление действие | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Номинальное напряжение UN | 24 В DC |
| Макс. длительное рабочее напряжение UC | 30 В DC |
| 21 В AC | |
| Расчетный ток | 500 мА (40 °C) |
| Эффективный рабочий ток IC при UC | ≤ 5 мкA |
| Ток защитного проводника IPE | ≤ 4 мкA |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (проводник-проводник) | 308 A |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (фаза-земля) | 10 кA |
| Отводимый импульсный ток Iimp (10/350) мкс (жила-земля) | 1 кA |
| 2 кA (Суммарн.) | |
| Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (8/20) мкс | 20 кA |
| Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (10/350) мкс | 2 кA |
| Импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс, максимальный (фаза-фаза) | 308 A |
| Импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс, максимальный (фаза-земля) | 20 кA (Суммарн.) |
| Номинальный импульсный ток Ian (10/1000)мкс (фаза-фаза) | 59 A |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-фаза), импульсн. | ≤ 45 В |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), импульсн. | ≤ 1 кВ |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-фаза), статич. | ≤ 45 В |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), статич. | ≤ 1 кВ |
| Остаточное напряжение при In (фаза-фаза) | ≤ 70 В |
| Остаточное напряжение при Ian (10/1000) мкс (фаза-фаза) | ≤ 65 В |
| Уровень защиты Up (жила-жила) | ≤ 60 В (C1 - 500 В / 250 А) |
| ≤ 50 В (C3 - 10 A) | |
| ≤ 50 В (C3 - 25 A) | |
| Уровень защиты Up (жила-земля) | ≤ 1 кВ (C1 - 1 кВ / 500 A) |
| ≤ 1 кВ (C2 - 1 кВ /1 kA)) | |
| ≤ 1 кВ (C2 - 10 кВ / 5 кА) | |
| ≤ 1 кВ (D1 - 1 кА) | |
| Время срабатывания tA (фаза-фаза) | ≤ 1 нс |
| Время срабатывания tA (фаза-земля) | ≤ 100 нс |
| Вносимое затухание aE, сим. | тип. 0,1 дБ (≤1 МГц / 50 Ом) |
| тип. 0,1 дБ (≤ 500 кГц / 150 Ω) | |
| тип. 0,1 дБ (≤ 100 кГц / 600 Ом) | |
| Максимальная частота fg (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 50 Ом | тип. 7 МГц |
| Максимальная частота fg (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 150 Ом | тип. 2,5 МГц |
| Максимальная частота fg (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 600 Ом | тип. 600 кГц |
| Сопротивление на цепь | 0 Ом |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | нет |
| Номинал предохранителя, макс. | 500 мА (T) |
| Устойчивость к импульсному току (фаза-фаза) | C1 - 0,5 кВ / 250 A |
| C3 - 10 A | |
| C3 - 25 A | |
| Устойчивость к импульсному току (фаза-земля) | C1 - 1 кВ / 500 A |
| C2 - 2 кВ / 1 кA | |
| C2 - 10 кВ / 5 кA | |
| D1 - 1 кА | |
| Стабильность переменного тока (фаза — земля) | 5 A - 1 с |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | ≤ 2000 м (amsl) |
| Соответствие/сертификаты | |
| ATEX | II 1G Ex ia IIC T4...T6 Ga |
| II 1D Ex ia IIIC T135 °C...T85 °C Da | |
| IECEx | Ex ia IIC T4...T6 Ga |
| Ex ia IIIC T135 °C...T85 °C Da | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61643-21 |
| Указание | A2:2013 |
| Стандарты/нормативные документы | EN 60079-0 |
| Указание | 2018 |
| Стандарты/нормативные документы | EN 60079-11 |
| Указание | 2012 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-21 |
| Указание | A2:2012 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 60079-0 |
| Указание | 2017 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 60079-11 |
| Указание | 2011 |
| Стандарты/нормативные документы | GB/T 3836.1 |
| Указание | 2021 |
| Стандарты/нормативные документы | GB/T 3836.4 |
| Указание | 2021 |
| Тип монтажа | на основной элемент |
| Номер артикула | 2839253 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | CL2113 |
| GTIN | 4017918182878 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 44,87 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 26,15 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363010 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171502 |
| ECLASS-15.0 | 27171502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001625 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ee3ed19a-1f52-414c-81bf-f64a1e7caf37 |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 1,106 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
X-PEN 0,35 - Маркер 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808697
-
ZBN 18 CUS - Полоса Zack 0825059
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 2809128
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Отвертка 1212602
Преимущества для вас
Простая проверка и документирование с CHECKMASTER 2 благодаря штекерным защитным модулям
Большое удобство обслуживания благодаря 2-компонентной конструкции
Простота выбора для любых требований в области контрольно-измерительных приборов и автоматики благодаря полному портфолио
Отсутствие воздействия на сигнал во время обслуживания благодаря вставке и извлечению защитного штекера с нейтральным импедансом
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg