PT 4-24AC-ST - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений
2800078

Защитный штекер РТ, со схемой защиты 4-проводной сигнальной цепи без потенциала земли. Номинальное напряжение: 24 В пер. тока

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Простая проверка и документирование с CHECKMASTER 2 благодаря штекерным защитным модулям
Большое удобство обслуживания благодаря 2-компонентной конструкции
Простота выбора для любых требований в области контрольно-измерительных приборов и автоматики благодаря полному портфолио
Отсутствие воздействия на сигнал во время обслуживания благодаря вставке и извлечению защитного штекера с нейтральным импедансом
Возможность проверки штекера с помощью CHECKMASTER