PT 2X1VA- 60AC-ST
-
Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений
2839172
Защитный штекер PT с защитной цепью для сигналов высокого напряжения, 2-канальный, со световой индикацией питания. Номинальное напряжение: 60 В AC
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
| Общая информация | |
| Указание | Технические данные имеют силу в сочетании со следующими базовыми элементами: |
| PT -BE/ FM 2839282 | |
| Серия изделий | PLUGTRAB PT |
| Класс испытания согл. МЭК | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Конструкция | Штекер |
| Разрядник проверяется с помощью CHECKMASTER с программным обеспечением версии не ниже: | начиная с ред. SW 1.00 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Номинальное напряжение UN | 60 В AC |
| Индикатор / дистанционная сигнализация | |
| Функция переключения | НЗ контакт |
| Тип подключения | Винтовые зажимы (вместе с базовым элементом) |
| Резьба винтов | M3 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 17,5 мм |
| Высота | 44,8 мм |
| Глубина | 51,7 мм |
| Горизонтальный шаг | 1 TE |
| Ширина комбинированного модуля | 17,7 мм |
| Комбинированный модуль, высота | 90 мм |
| Комбинированный модуль, глубина | 65,5 мм |
| Цвет | черный (RAL 9005) |
| цвет меди | |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Материал корпуса | PA 6.6 |
| Механические данные | |
| Открытая боковая стенка | Нет |
| Направление действие | Line-Line & Line-Earth Ground |
| Номинальное напряжение UN | 60 В AC |
| Макс. длительное рабочее напряжение UC | 100 В DC |
| 75 В AC (50/60 Гц) | |
| Расчетный ток | 26 A AC (30 °C) |
| 3 A DC (78 °C) | |
| Эффективный рабочий ток IC при UC | ≤ 1,5 мA AC |
| ≤ 3 мА DC | |
| Ток защитного проводника IPE | ≤ 3 мA AC |
| ≤ 6 мА DC | |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (фаза-земля) | 2 кA |
| Отводимый импульсный ток Iimp (10/350) мкс | 500 A |
| Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (8/20) мкс | 4 кA |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), импульсн. | ≤ 200 В |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), статич. | ≤ 200 В |
| Уровень защиты Up (жила-земля) | ≤ 250 В (C1 - 1,4 кВ / 0,7 кА) |
| ≤ 300 В (C2 - 4 кВ / 2 кА) | |
| ≤ 220 В (C3 - 100 A) | |
| Время срабатывания tA (фаза-земля) | ≤ 25 нс |
| Вносимое затухание aE, асим. | тип. 0,3 дБ (≤ 150 кГц / 150 Ω) |
| Предельная частота fg (3 дБ), асимм. (сигнальная масса) в системе 150 Ом | тип. 600 кГц |
| Емкость (фаза-земля) | тип. 4 нФ |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | cветовой |
| Номинал предохранителя, макс. | 25 A AC (gL/gG) |
| 3 A DC (T) | |
| Устойчивость к импульсному току (фаза-земля) | C1 - 1,4 кB / 0,7 кA |
| C2 - 4 кВ / 2 кА | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 500 A |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | ≤ 2000 м (amsl) |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643 |
| Указание | 2000 + поправка 2001 + A1:2008, измененный + A2:2012 |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61643-21 |
| Указание | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| Тип монтажа | на основной элемент |
| Номер артикула | 2839172 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | CL2111 |
| GTIN | 4017918182830 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 26,3 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 23,19 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363010 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | cf9c391a-a063-4d17-88e7-c8c271ee8d7a |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 2,138 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 2809128
-
ZBN 18 CUS - Полоса Zack 0825059
-
SSA 3-6 - Соединение экрана 2839295
-
SSA 5-10 - Соединение экрана 2839512
-
X-PEN 0,35 - Маркер 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Отвертка 1212602
Преимущества для вас
Простая проверка и документирование с CHECKMASTER 2 благодаря штекерным защитным модулям
Большое удобство обслуживания благодаря 2-компонентной конструкции
Простота выбора для любых требований в области контрольно-измерительных приборов и автоматики благодаря полному портфолио
Отсутствие воздействия на сигнал во время обслуживания благодаря вставке и извлечению защитного штекера с нейтральным импедансом
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg