PT 2X1-12DC-ST
-
Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений
2856074
Штекерный модуль для защиты от перенапряжений для базового элемента, обеспечивает грубую и тонкую защиту от перенапряжений между двумя сигнальными проводниками с общим опорным потенциалом и землей. Исполнение: 12 В DC
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | PLUGTRAB PT |
| Класс испытания согл. МЭК | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Класс VDE | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Конструкция | Штекер |
| Разрядник проверяется с помощью CHECKMASTER с программным обеспечением версии не ниже: | начиная с ред. SW 1.00 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Номинальное напряжение UN | 12 В DC |
| Тип подключения | Винтовые зажимы (вместе с базовым элементом) |
| Резьба винтов | M3 |
| Момент затяжки | 0,8 Нм |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 17,5 мм |
| Высота | 44,8 мм |
| Глубина | 51,7 мм |
| Горизонтальный шаг | 1 TE |
| Ширина комбинированного модуля | 17,7 мм |
| Комбинированный модуль, высота | 90 мм |
| Комбинированный модуль, глубина | 65,5 мм |
| Цвет | черный (RAL 9005) |
| цвет меди | |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Материал корпуса | PA 6.6 |
| Механические данные | |
| Открытая боковая стенка | Нет |
| Направление действие | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Номинальное напряжение UN | 12 В DC |
| Макс. длительное рабочее напряжение UC | 13 В DC |
| 9 В AC | |
| Расчетный ток | 300 мА (45 °C) |
| Эффективный рабочий ток IC при UC | ≤ 5 мкA |
| Ток защитного проводника IPE | ≤ 1 мкA (с PT 2X1+F-BE) |
| ≤ 10 мкA (непосредственно заземлено) | |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (фаза-земля) | 10 кA |
| Отводимый импульсный ток Iimp (10/350) мкс | 2,5 кA (на цепь) |
| Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (8/20) мкс | 20 кA |
| Импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс, максимальный (фаза-земля) | 10 кA |
| Номинальный импульсный ток Ian (10/1000)мкс (фаза-земля) | 67 A |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), импульсн. | ≤ 23 В |
| ≤ 600 В (с PT 2X1+F-BE) | |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), статич. | ≤ 18 В |
| Остаточное напряжение при In (фаза-земля) | ≤ 18 В |
| Остаточное напряжение при Ian (10/1000) мкс (жила—земля) | ≤ 23 В |
| Уровень защиты Up (жила-земля) | ≤ 65 В (C2 - 10 кВ / 5 кА) |
| Время срабатывания tA (фаза-земля) | ≤ 1 нс |
| Вносимое затухание aE, асим. | 0,5 дБ (≤ 600 кГц) |
| Максимальная частота fg (3 дБ), асим. (PE) в системах сопротивлением 50 Ом | тип. 3 МГц |
| Емкость (фаза-земля) | 1,5 нФ |
| Сопротивление на цепь | 4,7 Ом (1-2/5-6/7-8/11-12) |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | нет |
| Номинал предохранителя, макс. | 315 мА (T) |
| Устойчивость к импульсному току (фаза-земля) | C2 - 10 кВ / 5 кA |
| D1 - 2,5 kA |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
| Класс VDE | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Стандарты Спецификация, оборудование сбора, обработки и передачи информации | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 61643-21 |
| DIN EN 61643-21 | |
| UL 497B | |
| МЭК 61643-21 | |
| DIN EN 61643-21 | |
| UL 497B | |
| Воздушные зазоры и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | VDE 0110-1 / МЭК 60664-1 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-21 |
| Указание | 2000 |
| Тип монтажа | на основной элемент |
| Номер артикула | 2856074 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | CL2111 |
| GTIN | 4017918599171 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 20,43 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 16,27 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363010 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001625 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | c4536a30-742b-411b-bab4-305117e4bf11 |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 0,932 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
X-PEN 0,35 - Маркер 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 2809128
-
SSA 3-6 - Соединение экрана 2839295
-
SSA 5-10 - Соединение экрана 2839512
Преимущества для вас
Простая проверка и документирование с CHECKMASTER 2 благодаря штекерным защитным модулям
Большое удобство обслуживания благодаря 2-компонентной конструкции
Простота выбора для любых требований в области контрольно-измерительных приборов и автоматики благодаря полному портфолио
Отсутствие воздействия на сигнал во время обслуживания благодаря вставке и извлечению защитного штекера с нейтральным импедансом
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg