CTM ISDN
-
Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений
2838555
Штекер LSA-PLUS (COMTRAB CTM) со схемой защиты для 1 пары проводников интерфейса ISDN So.
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | COMTRAB |
| Класс испытания согл. МЭК | B2 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| C1 | |
| Класс VDE | B2 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| C1 | |
| Конструкция | Модуль LSA-PLUS |
| Полюсов | 2 |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | нет |
| Разрядник проверяется с помощью CHECKMASTER с программным обеспечением версии не ниже: | начиная с ред. SW 1.10 |
| Пара жил на модуль | 1 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Номинальное напряжение UN | 6 В DC |
| Тип подключения | Устанавливается в COMTRAB-TERMIBLOCK и плинты LSA-PLUS |
| Чертеж |
|
| Ширина | 9,5 мм |
| Высота | 21 мм |
| Глубина | 53,5 мм |
| Цвет | черный (RAL 9005) |
| цвет меди | |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Материал корпуса | PA |
| Механические данные | |
| Открытая боковая стенка | Нет |
| Направление действие | Line-Line & Line-Earth Ground |
| Номинальное напряжение UN | 6 В DC |
| Макс. длительное рабочее напряжение UC | ± 6 В DC |
| Расчетный ток | 1,5 A (25 °C) |
| Ток защитного проводника IPE | ≤ 2 мкA |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (проводник-проводник) | 350 A |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (фаза-земля) | 5 кA |
| Отводимый импульсный ток Iimp (10/350) мкс (жила-земля) | 1 кA |
| Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (8/20) мкс | 10 кA |
| Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (10/350) мкс | 2,5 кA |
| Импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс, максимальный (фаза-земля) | 10 кA (Суммарн.) |
| Номинальный импульсный ток Ian (10/1000)мкс (фаза-фаза) | 100 A |
| 100 A | |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-фаза), импульсн. | ≤ 60 В |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), импульсн. | ≤ 700 В |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-фаза), статич. | ≤ 15 В |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), статич. | ≤ 700 В |
| Остаточное напряжение при In (фаза-фаза) | ≤ 32 В |
| Остаточное напряжение при In (фаза-земля) | ≤ 55 В |
| Остаточное напряжение при Ian (10/1000) мкс (фаза-фаза) | ≤ 18 В |
| Остаточное напряжение при Ian (10/1000) мкс (жила—земля) | ≤ 12 В |
| Уровень защиты Up (жила-жила) | ≤ 35 В (C1 - 700 В / 350 A) |
| ≤ 18 В (C3 - 7,5 кВ / 100 А) | |
| Уровень защиты Up (жила-земля) | ≤ 700 В (C2 - 10 кВ / 5 кА, импульс) |
| ≤ 55 В (C2, 10 кВ / 5 кА, статический) | |
| ≤ 700 В (C3 - 7,5 кВ / 100 А, импульс) | |
| ≤ 12 В (C3 - 7,5 кВ / 100 А, статический) | |
| Время срабатывания tA (фаза-фаза) | ≤ 500 нс |
| Время срабатывания tA (фаза-земля) | ≤ 100 нс |
| Вносимое затухание aE, сим. | 0,3 дБ (≤ 45 МГц) |
| Максимальная частота fg (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 100 Ом | ≥ 100 МГц |
| Емкость (фаза-фаза) | 25 пФ (f=1 МГц / VR= 0 В) |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | нет |
| Устойчивость к импульсному току (фаза-фаза) | C2 - 4 кВ/2 кВ |
| C3 - 100 A | |
| B2 - 4 кВ / 100 A | |
| Устойчивость к импульсному току (фаза-земля) | C2 - 4 кВ / 2 кА |
| C3 - 100 A | |
| B2 - 4 кВ / 100 A | |
| D1 - 1 кА |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 75 °C |
| Класс VDE | B2 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| C1 | |
| Стандарты Спецификация, оборудование сбора, обработки и передачи информации | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 61643-21 |
| МЭК 61643-21 | |
| Воздушные зазоры и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | DIN VDE 0110-1 / МЭК 60664-1 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-21 |
| Указание | 2000 |
| Тип монтажа | на CT-TERMIBLOCK и разъединяющие колодки LSA-PLUS |
| Номер артикула | 2838555 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | CL3211 |
| GTIN | 4017918819583 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 9,31 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 9,09 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363010 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 697869e2-3339-44d4-aa1c-430dd21ebe65 |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 5,238 кг CO2e |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Экономия места благодаря небольшой конструкции
Гибкие возможности применения благодаря модульным защитным штекерам
Устанавливается в клеммные колодки LSA-PLUS с разъединителями и переключателями или в CT-TERMIBLOCK при помощи адаптированной технологии подключения
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg