CTM 2X1- 5DC
-
Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений
2838571
Штекер LSA-PLUS (COMTRAB CTM) для 2-проводных сигнальных цепей с односторонним заземлением. Номинальное напряжение: 5 В DC
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Экономия места благодаря небольшой конструкции
Гибкие возможности применения благодаря модульным защитным штекерам
Устанавливается в клеммные колодки LSA-PLUS с разъединителями и переключателями или в CT-TERMIBLOCK при помощи адаптированной технологии подключения