CTM 2X1-180DC-GS-P - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений
2838623

Защитный штекер LSA-PLUS (COMTRAB CTM) с Powercross-защитой и грубой защитой от импульсных перенапряжений двух сигнальных проводников. Номинальное напряжение: 180 В DC

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Экономия места благодаря небольшой конструкции
Гибкие возможности применения благодаря модульным защитным штекерам
Устанавливается в клеммные колодки LSA-PLUS с разъединителями и переключателями или в CT-TERMIBLOCK при помощи адаптированной технологии подключения