CTM 2X1-110AC - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений
2838526

Штекер LSA-PLUS (COMTRAB CTM) со схемой защиты для 2-проводной сигнальной цепи с односторонним заземлением. Номинальное напряжение: 110 В AC

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Экономия места благодаря небольшой конструкции
Гибкие возможности применения благодаря модульным защитным штекерам
Устанавливается в клеммные колодки LSA-PLUS с разъединителями и переключателями или в CT-TERMIBLOCK при помощи адаптированной технологии подключения