CT 10-2PE/FSR-24 - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений
2807968

Штекер LSA-PLUS (COMTRAB CT 10) с грубой/тонкой защитой от перенапряжений и развязывающим резистором для 10 сигнальных цепей без потенциала земли. Номинальное напряжение: 24 В пост. тока. Исполнение: 10 двойных жил

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Экономия места благодаря небольшой конструкции
Гибкие возможности применения благодаря модульным защитным штекерам
Устанавливается в клеммные колодки LSA-PLUS с разъединителями и переключателями или в CT-TERMIBLOCK при помощи адаптированной технологии подключения