SACC-V-3CON-PG9/BI-1L-SV 24V
-
Штекеры для клапана
1527896
Штекеры для клапана, 3-контактный, Штекеры для клапана BI (11 мм), Винтовые зажимы, кабельный ввод Pg9, наружный диаметр проводника 6 мм ... 8 мм
Подробная информация о продукте
Указание по монтажу | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При прокладке кабеля учитывать допустимые радиусы изгиба, так как из-за высоких изгибающих усилий будет нарушен степень защиты. Предохранять штекерный соединитель от механических нагрузок, например, с помощью кабельной стяжки. |
Тип изделия | Штекерный соединитель для клапана |
Полюсов | 3 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | нет |
Pезьба Pg | Pg9 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Материал, уплотнение | NBR |
Материал корпуса штекера для клапана | PA 6 |
Материал контакт | CuZn |
Материал контактной вставки штекера для клапана | PA 6 |
Материал, контактная поверхность | Ni |
Наружный размер | |
Наружный диаметр | 6 мм ... 8 мм |
Контактное сопротивление | ≤ 15 мΩ |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 24 В AC |
24 В DC | |
Номинальный ток IN | 10 A |
Защитная схема | Варистор |
Механические данные | |
Циклы установки | 50 (Соединители для клапанов) |
Индикатор состояния | 1 светодиодный индикатор |
Индикатор состояния имеется | да |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение проводников | 0,34 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение AWG | 22 ... 16 |
Подключение 1 | |
Исполнение головки | Штекеры для клапана |
Тип резьбы головки | BI (11 мм) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 85 °C (Вентильный штекер) |
Номер артикула | 1527896 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | AF2DCA |
GTIN | 4017918981044 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 21,96 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 21,93 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | HU |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003623 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 7e8c809c-4bfb-49d8-8373-298972958858 |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg