SACC-V-3CON-PG9/A-GVL 200/240 - Штекеры для клапана
1533301

Штекеры для клапана, 3-контактный, Штекеры для клапана A, Винтовые зажимы, кабельный ввод Pg9, наружный диаметр проводника 6 мм ... 8 мм

Подробная информация о продукте