SACC-MSB-2SC SH PB SCO
-
Штекерные соединители для передачи данных
1432842
Штекерные соединители для передачи данных, PROFIBUS (12 Мбит/с), 2-контактный, экранирован., Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: B, Пружинные зажимы, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр проводника 4 мм ... 8 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
Пружинный разъем: надежное подключение благодаря высокой силе контакта, в том числе в условиях повышенных сотрясений и вибраций
Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок