SACC-MR-5SC SH DN SCO - Штекерные соединители для передачи данных
1432774

Штекерные соединители для передачи данных, CANopen®, DeviceNet™, 5-контактный, экранирован., Штекеры угловой M12, кодирование: A, Пружинные зажимы, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр проводника 4 мм ... 8 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
Пружинный разъем: надежное подключение благодаря высокой силе контакта, в том числе в условиях повышенных сотрясений и вибраций
Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок