SACC-M12MSB-5SC SH IB
-
Штекерные соединители для передачи данных
1549832
Штекерные соединители для передачи данных, 5-контактный, экранирован., Штекеры прямое M12, кодирование: B, Пружинные зажимы, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, наружный диаметр проводника 4 мм ... 8 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Пружинный разъем: надежное подключение благодаря высокой силе контакта, в том числе в условиях повышенных сотрясений и вибраций
Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок