SACC-M12FR-5SC SH DN - Штекерные соединители для передачи данных
1549829

Штекерные соединители для передачи данных, 5-контактный, экранирован., Гнездо угловой M12, кодирование: A, Пружинные зажимы, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, наружный диаметр проводника 4 мм ... 8 мм

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Пружинный разъем: надежное подключение благодаря высокой силе контакта, в том числе в условиях повышенных сотрясений и вибраций
Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок