VS-08-BU-RJ45-10G/LH-1
-
Модульные разъемы для печатных плат RJ45
1420401
Модульные разъемы для печатных плат RJ45, 1x1 однопортовый, угол подключения штекера к плате: 90 °, Защелка вверху, Экранированные, экранирующие пружины, полюсов: 8, 10 ГБит/с, THT, THD, Волна, IP20, Форма упаковки: Коробка
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Благодаря технологии THT (Through-Hole Technology) достигается высокая механическая стабильность при соединении гнезда и печатной платы
Обеспечивает скорости передачи данных до 10 Гбит/с согласно CAT6A
Надежная передача благодаря экранированию