UP 4/ 7 - Штекер
3060173

Штекер, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 32 A, полюсов: 7, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2- 6 мм2, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Закручивание и раскручивание винта сбоку
Подключение кабеля сверху
Конструкция штекера обеспечивает возможность компактного разветвления цепей с помощью клемм-разветвителей с двумя гнездами