VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-1
-
Соединительный оптоволоконный кабель
1656738
Готовый оптоволоконный кабель, Breakout, полимерное волокно 980/1000 мкм, SC-RJ/IP20 на SC-RJ/IP20, для монтажа внутри электрошкафов, кабель рассчитан на наружное применение, но с УФ-защитой, длина: 1 м
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Надежная передача данных благодаря высокому качеству
Быстрая передача данных для требовательных приложений
Идеальная совместимость с чувствительными к ЭМВ приложениями
Компактность в шкафу управления благодаря штекерным соединителям SC-RJ
Подготовленные патч-кабели для простого использования