SOL-SC1-16ST-0-F1-SD-21 - Соединительные коробки генераторов
1053594

Распределительный щит генератора для фотогальванических установок до 1000 В DC для подключения до 16 цепей. С односторонней защитой предохранителями, установленными в держателе, и деблокиратором постоянного тока. Ввод кабеля через многосекционный кабельный ввод. Включая вставки предохранителя 15 A.

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Соответствующая стандарту комбинация коммутационных устройств благодаря применению DIN EN 61439
Анализ и консультирование с учетом специфики области применения
Большой ассортимент соединительных коробок генератора в наличии
Продолжительная и безошибочная эксплуатация благодаря комплексному тестированию
Применение наилучших технологий соединения и подходящих компонентов