Соединительные коробки генератора (СКГ) Solarline используются в больших полевых установках. Основными задачами СКГ являются защита от перенапряжений фотогальванической системы, сбор и защита ФГ-цепей с помощью предохранителей цепей и отключение.
Другие функции являются опциональными и зависят от комплектации.
Одним из примеров дополнительных функций является контроль цепей, который может использоваться для измерения и мониторинга токов в цепях и напряжения в системе.
SOL-SC-24ST-P-1-XF-00331
-
Соединительные коробки генераторов
1694141
Соединительные коробки генераторов; напряжение MPP: 1500 В DC; количество цепей: 24; количество поддерживаемых устройств слежения MPP: 1; защита от перенапряжений: T1 / T2; комплектующие: Держатель предохранителя (предохранитель цепи 10,3 x 85 мм конфигурируемый), Разъединитель DC; cечения провода (выход DC): макс. 300 мм2; ориентация страницы: Portrait; вид ввода линии: Кабельный разъем; комплект поставки: Комплект принадлежностей с монтажным материалом
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию
Соответствующая стандарту комбинация коммутационных устройств благодаря применению DIN EN 61439
Консультирование с учетом специфики области применения
Большой ассортимент соединительных коробок генератора в наличии