Соединительные коробки генератора (СКГ) Solarline используются как в небольших системах, размещаемых на крыше, так и в больших полевых установках. Основные задачи соединительных коробок генератора заключаются в защите от перенапряжений ФГ-системы, аккумулировании цепей и шлейфовании защитного провода выравнивания потенциалов через локальную систему выравнивания потенциалов.
Другие функции являются опциональными и зависят от комплектации.
В качестве примера дополнительных функций можно назвать защиту цепей при помощи предохранителей, а также отключение цепей при помощи разъединителя постоянного тока или пожарного выключателя постоянного тока.
Полный объем функций соединительной коробки генератора можно определить по обозначению артикула (см. типовое обозначение на упаковочном листе СКГ, скачивание доступно в разделе «Загрузки»).
SOL-SC-20ST-1-15F1-00000131
-
Соединительные коробки генераторов
1118967
Соединительная коробка генератора для ФГ-установок до 1500 В DC для подключения до 20 цепей. С односторонней защитой предохранителями, установленными в держателе, и деблокиратором постоянного тока. Ввод кабеля через несколько кабельных вводов. Включая вставки предохранителя 15 A.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Соответствующая стандарту комбинация коммутационных устройств благодаря применению DIN EN 61439
Продолжительная и безошибочная эксплуатация благодаря комплексному тестированию
Применение наилучших технологий соединения и подходящих компонентов
Анализ и консультирование с учетом специфики области применения
Большой ассортимент соединительных коробок генератора в наличии
Оптимальное расположение устройства защиты от перенапряжений