Соединительные коробки генератора (СКГ) Solarline используются как в небольших системах, размещаемых на крыше, так и в больших полевых установках. Основные задачи соединительных коробок генератора заключаются в защите от перенапряжений ФГ-системы, аккумулировании цепей и шлейфовании защитного провода выравнивания потенциалов через локальную систему выравнивания потенциалов.
Другие функции являются опциональными и зависят от комплектации.
В качестве примера дополнительных функций можно назвать защиту цепей при помощи предохранителей, а также отключение цепей при помощи разъединителя постоянного тока или пожарного выключателя постоянного тока.
Полный объем функций соединительной коробки генератора можно определить по обозначению артикула (см. указания для пользователя к типовому обозначению СКГ, скачивание доступно в разделе «Загрузки»).
SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1300FS
-
Соединительные коробки генераторов
1137053
Соединительная коробка генератора для ФГ-установок до 1000 В DC для подключения цепи 1x 1. С УЗИП (тип 1/2), противопожарным выключателем нагрузки для цепей постоянного тока с дистанционным доступом и зажимом push-in для входной и выходной стороны.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Часто задаваемые вопросы
Как определить особенности комплектации СКГ Phoenix Contact по обозначению артикула?
Код типа Phoenix Contact описан в указаниях для пользователя 111730. По коду типа можно идентифицировать поставленный СКГ и определить особенности его комплектации. Указания для пользователя доступны в разделе «Загрузки» на странице СКГ на сайте www.phoenixcontact.com.
Что необходимо учитывать при проектировании и вводе в эксплуатацию СКГ Phoenix Contact с моторизованным пожарным выключателем?
ФГ-цепи устанавливаются так же, как и все остальные СКГ Phoenix Contact. При проектировании необходимо учитывать только наличие источника питания 230 В AC для моторизованного пожарного выключателя.
Управление пожарным выключателем выполнено в...
Смотреть подробнее
ФГ-цепи устанавливаются так же, как и все остальные СКГ Phoenix Contact. При проектировании необходимо учитывать только наличие источника питания 230 В AC для моторизованного пожарного выключателя.
Управление пожарным выключателем выполнено в виде расцепителя при пониженном напряжении. Это означает, что при подключении источника питания 230 В AC цепи постоянного тока замкнуты. Если питание от сети переменного тока 230 В прервано или выключено, цепи постоянного тока размыкаются. Для подключения питания переменного тока на СКГ предусмотрены две неиспользуемые точки подключения на каждый проводник (L+N) и два кабельных ввода. Это позволяет осуществлять шлейфование источника питания переменного тока от СКГ к СКГ.
Соблюдайте максимально допустимые сечения соединительных проводов и защиту кабеля для питания 230 В переменного тока, а также увеличивайте номинальный ток для нескольких СКГ или моторизованных пожарных выключателей, подключенных к общему источнику питания переменного тока.
Следует ли использовать ФГ-предохранители для защиты фотогальванических установок?
Для Европы в соответствии с HD 60364, часть 7-712, применяется следующее: ФГ-предохранители должны использоваться в фотогальванических установках, в которых на одно устройство слежения MPP установлено более двух параллельно соединенных ФГ-цепей. Это ... Смотреть подробнее
Для Европы в соответствии с HD 60364, часть 7-712, применяется следующее: ФГ-предохранители должны использоваться в фотогальванических установках, в которых на одно устройство слежения MPP установлено более двух параллельно соединенных ФГ-цепей. Это требование применимо, поскольку фотогальванические установки должны быть с защитой от короткого замыкания.
В фотогальванических установках ток короткого замыкания находится примерно в номинальном рабочем диапазоне. При использовании одной или двух ФГ-цепей предохранители не выполняют защитной функции, но фактически ухудшают работу системы, поскольку являются потенциальным источником неисправностей и вызывают несколько большую рассеиваемую мощность.
Если три или более ФГ-цепей подключены параллельно, двойное замыкание изоляции под действием тока повреждения может разрушить ФГ-модули или нагрузить ФГ-кабели сверх номинальных рабочих значений. В этом случае ФГ-предохранители вносят важный вклад в защиту фотогальванических установок и предотвращают травмы и повреждения зданий.
Информацию о сопротивлении обратному току и максимальной защите ФГ-модулей можно найти в техническом описании производителя.
Исключением являются фотогальванические установки с оптимизаторами мощности постоянного тока (например, от SolarEdge). В некоторых случаях оптимизаторы мощности могут предотвратить остаточные токи в ФГ-кабелях или ФГ-модулях с тремя параллельно подключенными ФГ-цепями. В этом случае использование ФГ-предохранителей не требуется. Соблюдайте также информацию, предоставленную производителем оптимизаторов мощности.
Существует ли простой способ минимизировать потери в фотогальванический установке?
Для снижения потерь в линии фотогальванический установки требуется большее сечение провода.
СКГ от Phoenix Contact со штекерными соединителями постоянного тока SUNCLIX позволяют быстро и без инструмента соединять кабели различного сечения. Не...
Смотреть подробнее
Для снижения потерь в линии фотогальванический установки требуется большее сечение провода.
СКГ от Phoenix Contact со штекерными соединителями постоянного тока SUNCLIX позволяют быстро и без инструмента соединять кабели различного сечения. Некоторые из этих СКГ позволяют стандартно подключать сечения проводов более 6 мм2. Другие СКГ со штекерными соединителями постоянного тока SUNCLIX поставляются со штекерными соединителями для сечения провода до 6 мм2 со стороны выхода постоянного тока.
Однако с некоторыми из этих артикулов можно использовать штекерные соединители, рассчитанные на большие сечения провода. Как правило, в зоне подключения СКГ для этого достаточно места.
Информация о максимальном сечении подключаемого провода СКГ содержится в технических характеристиках артикула в разделе «Характеристики для подключения». Соответствующие штекерные соединители можно найти на артикуле в разделе «Принадлежности».
Если к СКГ подключено меньше ФГ-цепей, чем технически возможно, влияет ли это на максимальный подключаемый ток для каждой ФГ-цепи?
Обратите внимание на информацию «Устройство слежения MPP суммарного тока» в разделе "Электрические характеристики" технических характеристик артикула. Чтобы рассчитать максимальный ток на одну ФГ-цепь, это значение нужно разделить на количество подключенных ФГ-цепей.
Можно ли использовать СКГ Phoenix Contact на незащищенных открытых площадках?
ГАК Phoenix Contact-GAK имеют корпус из поликарбоната или полиэстера, армированного стекловолокном. Корпуса отличаются особой прочностью и соответствуют степени защиты IP65. Однако выполняемые для корпусов испытания на соответствие классу защиты IP с... Смотреть подробнее
ГАК Phoenix Contact-GAK имеют корпус из поликарбоната или полиэстера, армированного стекловолокном. Корпуса отличаются особой прочностью и соответствуют степени защиты IP65. Однако выполняемые для корпусов испытания на соответствие классу защиты IP согласно DIN EN 60529 являются лишь сравнительными испытаниями и предназначены для классификации характеристик. Они продолжаются всего несколько минут и не могут моделировать реальную ситуацию установки.
Тем не менее, длительное УФ-облучение с частично высокой интенсивностью может повлиять на компоненты СКГ. При установке на незащищенных открытых площадках над СКГ следует установить защитную крышу.
Подходящие крыши для защиты от непогоды вы найдете на артикуле в разделе «Принадлежности».
Предлагает ли Phoenix Contact подходящие СКГ для инверторов с несколькими входными парами на устройство слежения MPP и ограниченным входным током на пару соединительных штекеров, и есть ли какие-либо особенности для установки с этими типами инверторов?
Подходящие для этого применения СКГ Phoenix Contact маркируются дополнением «EQ» в обозначении артикула.
Эти СКГ подключают ФГ-цепь к одному потенциалу на контакт, интегрируют защиту от перенапряжений с помощью шлейфовой проводки и затем снова раз...
Смотреть подробнее
Подходящие для этого применения СКГ Phoenix Contact маркируются дополнением «EQ» в обозначении артикула.
Эти СКГ подключают ФГ-цепь к одному потенциалу на контакт, интегрируют защиту от перенапряжений с помощью шлейфовой проводки и затем снова разделяют ФГ-цепь. Выходящие кабели на СКГ должны иметь одинаковое сечение и одинаковую длину. Кроме того, в случае повреждения каждый проводник, подключенный к СКГ, должен быть способен выдержать весь ток короткого замыкания в цепи постоянного тока или быть защищен предохранителями класса gPV.