V-RC/TWUM 13/KVD 13/LBL 16+3 - Кабельный разъем
1000044

Кабельный разъем, полюсов: 19, индикатор состояния: нет; годключение магистрального кабеля: Винтовые зажимы M23, экранирование: нет, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу. Это изделие находится в процессе снятия с производства. Это изделие больше нельзя рассматривать для новых проектов. Свяжитесь с отделом сбыта, чтобы узнать об альтернативных вариантах.

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия