RC/TWGM/KVD/LBL 16+3
-
Кабельный разъем
1685518
Кабельный разъем, полюсов: 19, индикатор состояния: нет; годключение магистрального кабеля: Винтовые зажимы M23, экранирование: есть, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с третьего квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу. Это изделие находится в процессе снятия с производства. Это изделие больше нельзя рассматривать для новых проектов. Свяжитесь с отделом сбыта, чтобы узнать об альтернативных вариантах.