PV-C1F-C-HSG - Штекерные соединители для ФГ-систем
1050771

Штекерные соединители для ФГ-систем, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 2,5 мм2, сечение жилы макс.: 6 мм2, расчетное напряжение: 1500 V DC, расчетный ток: 40 A, Тип подключения: Обжим, мин. диаметр кабеля: 5 мм, макс. диаметр кабеля: 8 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Технология обжимного соединения для автоматизированного монтажа
Высокая производительность благодаря посеребренным контактам
Международные допуски МЭК и UL позволяют использовать изделие во всем мире
Уникальная стыковочная часть SUNCLIX