PPC 6/2 - Штекерное соединение COMBI
3000693

cечение
тип подключения
Ток Пиктограмма
напряжение Пиктограмма

Штекерное соединение COMBI, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 41 A, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 2, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 6 мм2, 1. ярус, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2, цвет: cерый

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Соединители COMBI с зажимами Push-in для самостоятельной сборки - это решение любой поставленной задачи, которое может быть реализовано самим пользователем
Для надежного и компактного расположения штекерных контактов в кабельных и распределительных каналах
Опробовано для железнодорожного транспорта