PP-H 6/ 2 - Штекер
3061570

cечение
тип подключения
Ток Пиктограмма
напряжение Пиктограмма

Штекер, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 41 A, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 2, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 6 мм2, 1. ярус, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия

Преимущества для вас

Возможность нанесения крупной маркировки
Штекеры COMBI с зажимами Push-in для самостоятельной сборки - это решение любой поставленной задачи, которое может быть реализовано самим пользователем
Опробовано для железнодорожного транспорта