PP-H 6/ 1-M - Штекер
3061693

cечение
тип подключения
Ток Пиктограмма
напряжение Пиктограмма

Штекер, для монтажа по месту, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 41 A, количество точек подсоединения: 1, полюсов: 1, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 6 мм2, 1. ярус, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Возможность нанесения крупной маркировки
Штекеры COMBI с зажимами Push-in для самостоятельной сборки - это решение любой поставленной задачи, которое может быть реализовано самим пользователем
Опробовано для железнодорожного транспорта