SAC-5P-MSB/10,0-900/FSB SCO
-
Системный кабель шины
1518009
Системный кабель шины, INTERBUS (16 Мбит/с), 5-контактный, PUR без галогенов, зеленый RAL 6017, экранирован., Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: B, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, кодирование: B, длина кабеля: 10 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Применение | Стандартн. |
Тип датчика | INTERBUS |
Полюсов | 5 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | есть |
Механические ключи | B |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Шинная система | INTERBUS |
Тип сигнала/категория | INTERBUS, 16 Мбит/с |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
60 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A |
Среда передачи | Медь |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, уплотнение | NBR |
Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Разводка подсоединений | |
Контакт | цвет (обозначение сигнала) | контакт (опционально) | 1 (Штекер) | YE (DO) | 1 (Гнездо) |
2 (Штекер) | GN (DO) | 2 (Гнездо) | |
3 (Штекер) | GY (DI) | 3 (Гнездо) | |
4 (Штекер) | PK (DI) | 4 (Гнездо) | |
5 (Штекер) | BN (GND) | 5 (Гнездо) |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое M12 SPEEDCON |
Полюсов | 5 |
Тип фиксатора | SPEEDCON |
Вид кодировки | B (инвертированный) |
Подключение 2 | |
Конструкция | Гнездо прямое M12 SPEEDCON |
Полюсов | 5 |
Тип фиксатора | SPEEDCON |
Вид кодировки | B |
Длина кабеля | 10 м |
INTERBUS [900] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 70 кг/км |
Полюсов | 6 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | INTERBUS [900] |
Конструкция кабеля | 3 x 2 x 0,22 мм² |
Скорость передачи сигнала | 0,66 c |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 32x 0,10 мм |
AWG, сигнальная линия | 24 |
Сечение жил кабеля | 3x 2x 0,22 мм² |
Наружный диаметр кабеля | 8,00 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | зеленый RAL 6017 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PE |
Отдельная жила, цвет | желто-зеленый, бело-коричневый, серо-розовый |
Скрутка пары | 2 проводника для пары |
Общая скрутка | 3 пары для сердечника |
Сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км |
Сопротивление связи | < 250,00 мΩ/м (при 30 МГц) |
Сопротивление шлейфа | ≤ 159,80 Ом/км |
Волновое сопротивление | 120 Ω ±20 % (при 64 кГц) |
100 Ω ±15 % (при 1 МГц) | |
Проводники - емкость | ≤ 60 нФ/км (при 800 Гц) |
Номинальное напряжение, кабель | 250 В (Пиковое значение, не для применения под сильной токовой нагрузкой) |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 1500 Вэфф |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 1000,00 Вэфф |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 7,5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 15 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 60 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 120 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000000, Радиус изгиба: 120 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 1,6 м/c, Ускорение: 3,2 м/c² |
Переходное затухание (NEXT) | ≥ 61 дБ (при 772 кГц) |
≥ 59 дБ (при 1 МГц) | |
≥ 55 дБ (при 2 МГц) | |
≥ 50 дБ (при 4 МГц) | |
≥ 46 дБ (при 8 МГц) | |
≥ 44 дБ (при 10 МГц) | |
≥ 41 дБ (при 16 МГц) | |
≥ 40 дБ (при 20 МГц) | |
Экранирующая способность | ≤ 15 дБ/км (при 256 кГц) |
≤ 24 дБ/км (при 772 кГц) | |
≤ 27 дБ/км (при 1 МГц) | |
≤ 52 дБ/км (при 4 МГц) | |
≤ 84 дБ/км (при 10 МГц) | |
≤ 112 дБ/км (при 16 МГц) | |
≤ 119 дБ/км (при 20 МГц) | |
Негорючесть | согласно VDE 0472 части 4, способ испытания B |
согласно МЭК 60332-1 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-30 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
Номер артикула | 1518009 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | AF1CKB |
Страница каталога | Стр. 198 (C-6-2019) |
GTIN | 4017918968120 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 742,1 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 734 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 3,747 кг CO2e |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg